Электрификация

Комплексное и диверсифицированное предложение для электрификации промышленности

Наши инновационные кабельные решения отвечают потребностям различных областей применения и позволяют использовать возможности, предоставляемые электрификацией.

Электрификация конечных источников энергии является ключевым элементом декарбонизации и одним из основных усилий, необходимых для достижения целей по нулевому уровню выбросов, установленных во всём мире.

В то время как мировой спрос на энергию, как ожидается, останется стабильным в течение следующих 30 лет, доля электроэнергии в общем энергобалансе, как ожидается, удвоится с 20% до 40% за тот же период. Главным образом из-за перехода к использованию ископаемого топлива, такого как газовое отопление или двигатели внутреннего сгорания – в сторону электричества, особенно из возобновляемых источников. А также из-за растущего расширения приложений, основанных на электричестве, таких как центры обработки данных.

Чем больше растёт область применения электроэнергии, тем выше спрос на широкий спектр специализированных кабельных решений, предлагаемых для удовлетворения потребностей различных областей применения и использования возможностей, открывающихся благодаря этой мегатенденции, определяющей рынок.

С нашей новой бизнес-стратегией «Connect to Lead» мы стремимся использовать возможности, вытекающие из структурных мегатенденций, определяющих развитие кабельного рынка. И стать глобальным поставщиком кабельных решений, ведущим в области перехода к энергетике и цифровой трансформации.

Электрификация конечных потребителей энергии

Декарбонизация энергетической системы в значительной степени зависит от электрификации. Сценарии Европейской комиссии показывают, что к 2050 году более трёх четвертей конечного спроса на энергию будет электрифицировано.

Электрификация означает замену источников энергии, работающих на ископаемом топливе, электроэнергией, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии. Для различных конечных целей, включая процессы промышленного производства, транспортировку и логистику, а также отопление и охлаждение зданий. Спрос на электроэнергию будет расти по мере того, как мы будем отказываться от использования ископаемого топлива. Анализы ЕС показывают, что электрификация на основе возобновляемых источников энергии, дополненная косвенной электрификацией секторов, с которыми трудно бороться, является наиболее экономичным и энергоэффективным способом сократить выбросы в энергетическом секторе до чистого нуля к 2050 году. Электроэнергия будет напрямую покрывать 57% конечного потребления энергии, а ещё 18 % – косвенно, через водород и его производные.

Подключитесь к лидеру в области электрификации

Согласно своей новой бизнес-стратегии «Connect to lead», Prysmian стремится использовать возможности, вытекающие из структурных мегатенденций, формирующих кабельную отрасль. И стать глобальным поставщиком кабельных решений.

В соответствии с этой миссией подразделение по электрификации:

  • Предоставляет широкий ассортимент кабелей для поддержки непрерывного роста применения в электротехнике во всех сегментах промышленности в глобальном масштабе.
  • Предлагает передовые технологии и перспективные устойчивые решения.
  • Продолжает совместную разработку решений, адаптированных к потребностям клиентов.