YES - Акции наших сотрудников

ОБЗОР

Одна компания. Одна инициатива. Открыта для всех.

Вдохновленные, преданные своему делу и увлеченные люди помогли нам стать мировым лидером, которым мы являемся сегодня. Мы поощряем наших сотрудников продолжать добиваться отличных результатов и разделять наш успех через участие в нашей программе владения акциями.

Вот почему в 2013 году мы запустили план «Акции ваших сотрудников» (YES) — долгосрочную программу владения акциями для наших 28 000 сотрудников по всему миру.

Проект YES был встречен с интересом и одобрением со стороны ряда международных фондов, инвестировавших в компанию.

Ключевые факты о плане YES

  • Акции Prysmian доступны сотрудникам для приобретения по льготной ставке (скидка до 25% от рыночной цены).
  • Восемь бесплатных акций предоставляются каждому участвующему сотруднику при регистрации в схеме.
  • Акции нельзя продавать в течение 36 месяцев после покупки.
  • Минимальные необходимые инвестиции составляют 100 евро.

«Акции ваших сотрудников» (YES) — это уникальная и важная инициатива, демонстрирующая доверие сотрудников Prysmian к Группе

Кратко о плане YES

  • Около 10 000 сотрудников стали инвесторами.
  • Охвачено 33 страны.
  • Около 2 миллионов акций принадлежат сотрудникам, что составляет около 1% текущего акционерного капитала.