Передача энергии
РЫНКИ
Передача энергии
Объединяем мир, чтобы возглавить энергетический переход
Связь сегодняшних инноваций с завтрашними энергетическими возможностями.
Ожидается, что к 2030 году мощность возобновляемых источников энергии увеличится в четыре раза, что ясно показывает, что мир находится на одностороннем пути к декарбонизации и переходу к энергетике.
В этом меняющемся сценарии Prysmian предстоит сыграть решающую роль: компания заняла лидирующие позиции в области инноваций и адаптации к новым рыночным тенденциям, формирующим кабельную отрасль, делая новый акцент на производстве возобновляемой энергии. Группа не только обеспечивает передачу энергии из возобновляемых источников, но и повышает экономическую эффективность и экологичность с помощью новых кабельных решений. Наши кабельные решения, по сути, являются основой электросетей следующего поколения, прокладывая путь к более эффективной, взаимосвязанной и экологично ориентированной энергетической экосистеме.
Наша приверженность энергетическому переходу
Правительства и компании по всему миру поставили амбициозные цели по сокращению выбросов углерода до «чистого нуля» для достижения перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Тем самым уменьшая насущную угрозу изменения климата и его непредсказуемых последствий.
Этот переход требует эффективной, умной и надёжной энергетической сети для решения особых задач управления этими прерывистыми источниками энергии. Соединительные линии становятся всё более важной частью электросетей, позволяя соединять страны и даже континенты, облегчая поток доступной и чистой энергии на большие расстояния. Они являются ключевой частью энергетического перехода: поддерживают внедрение более крупной, более интегрированной, эффективной и устойчивой системы передачи электроэнергии. Подводные соединительные линии Prysmian изготовлены из новых, более лёгких материалов и могут погружаться под воду глубже, чем когда-либо прежде. Наши высоковольтные подземные соединительные линии могут более эффективно передавать электроэнергию на большие расстояния: от места производства энергии (например, от морских ветряных электростанций) до места её потребления.
Лидер инноваций
Prysmian является лидером инноваций как в области высоковольтных подводных, так и подземных кабельных систем. Для подземной передачи электроэнергии мы разработали новые кабельные системы постоянного тока напряжением ±525 кВ. Системы оснащены изоляцией из P-лазера и сшитого полиэтилена, с более высокой пропускной способностью и большим поперечным сечением проводников, чтобы обеспечить оптимальные технические решения для более эффективной, надёжной и экологичной передачи электроэнергии на большие расстояния.
Кроме того, наши научно-исследовательские лаборатории создали подводный кабель с новой синтетической бронёй, который может быть на 50% легче других. Это позволяет Prysmian осуществлять сверхглубокие прокладки кабеля на глубине до 3000 метров в морских экосистемах, которые ранее считались невозможными.
Превосходство и выполнение проектов
Мы открываем новые горизонты в реализации кабельных проектов
Наш надёжный и эффективный подход к управлению проектами не имеет себе равных. Максимально используем возможности и компетентность наших квалифицированных команд и отдельных лиц в сочетании с обширными производственными мощностями Группы и монтажным оборудованием. Мы реализуем проекты «под ключ» по строительству подземных и подводных линий электропередачи для межсетевых линий большой мощности и морских ветряных электростанций. Наш флот кабелеукладочных судов Leonardo da Vinci, Barbarossa, Cable Enterprise, Ulisse, Giulio Verne и Monna Lisa (коммерческая эксплуатация которых запланирована на начало 2025 года) позволяет нам прокладывать подводные кабели по всему миру от мелководья до глубин до 3000 метров. Мы объединяем как обширный опыт, который имеет значение в этом секторе, так и новаторские решения для реализации соединений с подводными лодками, которые требуются нашим клиентам.