Очистка воды

ОБЗОР

Для обеспечения жизнедеятельности городов и промышленных предприятий необходима вода и другие важные жидкости

Чтобы жидкости текли, их необходимо перекачивать. А для непрерывной работы этих насосов кабели имеют решающее значение и должны быть устойчивы к углеводородам, маслам, кислотам, хлору, сульфатам и многим другим химическим веществам.

От сельскохозяйственных полей и оборудования для орошения вашего сада до муниципальных систем водоснабжения, систем удаления промышленных сточных вод, осушения шахт, экологической реконструкции, очистных сооружений, защиты зданий и сооружений, эксплуатации термальной воды, систем кондиционирования воды и многого другого. Всё это требует использования электрических насосов, устанавливаемых в экстремальных условиях окружающей среды.

Будь это мощная насосная система или портативный насос, Prysmian Group предлагает полный спектр высокопроизводительных и надёжных решений, которые обеспечивают:

• длительный срок службы;

• соответствие самым строгим стандартам для питьевой воды;

• неуязвимость к агрессивным химическим веществам и воздействиям окружающей среды;

• резиновые кабели с предельно низкими допусками по диаметру.

Высокая надёжность и срок службы погружных кабелей Prysmian Group обусловлены нашим обширным опытом работы в особых условиях эксплуатации, накопленным в результате тесного сотрудничества со всеми крупными производителями насосов по всему миру на протяжении нескольких поколений.

Ассортимент продукции

Кабели питания и управления для насосов питьевой воды круглой и плоской формы. Выпускаются в экранированном и стандартном исполнении, а также для насосов MV. Разрешение на использование питьевой воды в соответствии с наиболее распространенными национальными требованиями.

Погружные кабели, устойчивые к воздействию химических веществ, масла и воды, с высокопрочной внешней оболочкой. Выпускаются в виде силовых кабелей и кабелей управления. Гибкие решения, адаптируемые в соответствии с потребностями заказчика. Доступны для приводов FC среднего напряжения и в исполнении без галогенов.

Погружные кабели для подачи горячей воды в пещеры и колодцы с горячей водой. Кабели, устойчивые к воздействию температуры воды и пара до 120 °C с максимально возможным сроком службы. Доступны конструкции круглой и плоской формы.

Ирригационные кабели для систем центрального орошения, кабели для погружных насосов, предназначенные для надёжной установки в условиях с максимальной стойкостью к истиранию при сохранении высокой гибкости. Подземная разводка и подземный монтаж, подземные сети для наружного освещения, внутренняя или приёмная установка.

Гибкие кабели низкого и среднего напряжения для использования в морях, озерах и океанах с использованием возобновляемых источников энергии, таких как волновые и потоковые энергетические системы. Погружные кабели Prysmian могут применяться на глубине до 2000 м. Доступны кабельные решения с элементами управления и оптическими волокнами для всех систем мониторинга.

Нарезанные на отрезки необходимой длины, готовые к установке в насосы и по индивидуальным эскизам и проектам, установленные с заглушками, наконечниками, штырями и всеми указанными материалами. Компания Prysmian готова предложить все необходимые решения для насосной промышленности. Для всех погружных кабелей компания Prysmian также предлагает оригинальную резину в рулонах и пластинах для сборки и соединения кабелей из первоначально использованного резинового материала.