Компания Prysmian может предложить также широкий ассортимент кабельных аксессуаров, включая известный бренд Bicon. Вся продукция разработана с учётом особенностей кабеля и, следовательно, представляет собой надёжную систему.
Ассортимент продукции Bicon, включающий кабельные вводы, скобы, соединения и кабельные наконечники, представляет собой более чем 140-летний опыт разработки кабельных аксессуаров и качественных инженерных решений. Продукция Prysmian Group является идеальным монтажным оборудованием для широкого ассортимента качественных, проверенных кабелей компании.
Широкий ассортимент кабельных принадлежностей Prysmian Group включает в себя:
- модульные системы питания FlexoTM;
- другие продукты (например, систему освещения туннелей Connect);
- соединения низкого напряжения;
- зажимы.
Современный промышленный мир признаёт конкурентное преимущество «системных решений». Поскольку они дают больше преимуществ и добавленной стоимости, чем только сырьё. Модульные кабельные системы освещения FlexoTM оснащены встроенными розетками, которые изготавливаются на заводе по всей длине основного питающего кабеля. Это позволяет выполнять простые штекерные соединения, устраняющие необходимость в распределительных коробках и отнимающие много времени на месте монтажа. Штекерные провода можно подсоединять к светильникам до их закрепления. Основная кабельная система со встроенными розетками, поставляемая на стандартных барабанах, может быть установлена так же просто, как и кабель. При установке розетки совмещаются со светильниками, поскольку они настраиваются в соответствии с потребностями пользователей, а подключение осуществляется простым подключением.
Это решение имеет множество преимуществ:
- стоимость монтажа: экономия до 30%;
- скорость: обычно 250 м можно установить всего за 90 минут;
- гибкость: легко достигается возможность выбора фазы загрузки;
- надёжность: произведено на заводе и протестировано для обеспечения высочайшего качества соединений;
- простота: не требует технического обслуживания, простая замена светильников.
Connecta – это альтернативная модульная система освещения с функциями, аналогичными FLEXO, предлагаемая Prysmian Group. Основным отличием этих готовых систем является производственный процесс. Если FLEXO – это литой полимерный раствор (заполненный нашей запатентованной смолой JEM для механической защиты и надёжного корпуса), то Connecta – это раствор, полученный методом литья под давлением, с использованием современных компаундов LS0H компании Prysmian.
Два других основных семейства аксессуаров, которые Prysmian может поставлять в комплексе с кабелями, это низковольтные соединения и скобы. В идеальном сценарии высоковольтные кабели не должны нуждаться в соединении, поскольку стандартной длины изготовления должно хватать для любой конкретной конструкции установки. Реальность такова, что в некоторых случаях кабелям требуются соединения, которые должны обладать определёнными характеристиками. В основном устойчивостью к ударам и возгоранию или, по крайней мере, низким уровнем дымовыделения. Prysmian может объединить обе функции в пакет кабельной системы и дополнить его послепродажным обслуживанием клиентов.
Скобы или крепления могут быть альтернативой в туннелях, где кабельные лотки не используются. Либо из-за ограничений пространства, либо просто потому, что стандарт определяет различные системы крепления. Prysmian может предложить широкий ассортимент пластиковых и металлических скоб как для одиночных, так и для трилистниковых применений, подходящих для любых условий эксплуатации. Инженерные услуги могут быть предоставлены по запросу.